EMSP-AL (50X15) - Маркировка для устройств
0830773

Маркировка для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для простого, быстрого и экономичного нанесения обозначений на маркеры используются системы печати BLUEMARK
Алюминиевый элемент для маркировки устройств, крепление при помощи винтов или заклепок
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности