Указание:
К сожалению, современная ситуация на глобальном рынке закупок вынуждает компанию Phoenix Contact допускать использование алюминиевых сплавов, качество которых может иметь оптические отклонения от привычного гомогенного качества поверхностей. Это не влияет на качество как самих алюминиевых табличек, так и на стойкость печати. Это затрагивает чисто визуальные аспекты.
EMP-AL (49X15)
-
Маркировка для устройств
0830778
Маркировка для устройств, Алюминиевая табличка, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Надписи на маркеры наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED
Алюминиевый элемент маркировки кабеля, крепление к держателю таблички на защелках
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности