Этикетка безопасности со специальным клеем, Размер по желанию заказчика, макс. ширина: 100 мм, макс. высота: 500 мм, рулон, серебристый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: Размер по желанию заказчика