Маркировка устройств - EMLS (76X51)R SR 0800350

Этикетка безопасности со специальным клеем, рулон, серебристый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 76 х 51 мм, Количество отдельных табличек: 250


Подробная информация о продукте




Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 53 мкм
Клей Акрилат
Толщина клеевого слоя 20 мкм
Цвет серебристый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Полиэфир

Тип монтажа склеивание

Длина 51 мм
Ширина 76 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 1
Количество отдельных табличек 250
Технология маркировки
Печатные свойства Термопечать
Устройство 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
Номер файла UL-MH48542 / PC-014
Красящая лента 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110


Ключ заказа 0800350
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 339 (C-3-2019)
GTIN 4046356580397
Вес/шт. (с упаковкой) 265,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 265,0 GRM
Номер таможенного тарифа 39199080
Страна происхождения DE



UL Recognized


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Этикетки EMLS с защитой от манипуляций, которые используются как табличка спецификации или опечатывающая этикетка
При применении металлический слой отделяется. На этикетке и основе остается треугольный рисунок. При температуре до 80 °C защитная функция сохраняется
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLS ... индивидуально по вашему выбору
Материалы EMLS ... сертифицированы согласно нормам UL