Маркировка устройств - EMLP 24 (30X12) 0822301

Пластиковая табличка с отверстием, Карта, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 30 x 12 мм, Количество отдельных табличек: 8

Подробная информация о продукте




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 4 °C ... 38 °C
Рекомендуемые условия хранения 20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке.

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Цвет белый
Толщина клеевого слоя 50 мкм
Клей Акрилат
Материал TRANSPLY-ABS
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Тип монтажа склеивание

Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено

Ширина 30 мм
Длина 40 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек 8
Количество отдельных табличек в ряд 2
Технология маркировки
Устройство 5144615 CMS-P1-PLOTTER
Устройство 5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Печатные свойства Плоттер
Печатные свойства Гравировка


Ключ заказа 0822301
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 347 (C-3-2019)
GTIN 4046356318341
Вес/шт. (с упаковкой) 26,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 19,7 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL



Совместимые продукты

Преимущества для вас

Простое нанесение надписи плоттером CMS‑P1
Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
Приятный вид
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию
Для маркировки конструктивных элементов, приборов и кнопок