Маркировка устройств - EMLF (108XE)R YE 0800550

Этикетка повышенной гибкости, рулон, желтый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 108 x 48000 mm, Количество отдельных табличек: 1


Подробная информация о продукте




Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 8 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Толщина пленки 50 мкм
Клей Акрилат
Цвет желтый
Составная часть не содержит силикона
Материал ПВХ

Тип монтажа склеивание

Длина 48000 мм
Ширина 108 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 1
Количество отдельных табличек 1
Технология маркировки
Печатные свойства Термопечать
Устройство 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
Красящая лента 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
0804661 TM-RIBBON 110 WH 100

Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 8 °C
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено


Ключ заказа 0800550
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 332 (C-3-2019)
GTIN 4046356606707
Вес/шт. (с упаковкой) 1 210,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 192,7 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



Совместимые изделия

Преимущества для вас

Этикетка EMLF состоит из мягкой высокогибкой пленки ПВХ, которая подходит для применения на неровных поверхностях
Высокое качество и привлекательный вид
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору
В диапазоне температур от -40 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет