EML-D (20X8)R
-
Этикетка
1182298
Этикетка, возможность обнаружения, рулон, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Самоклеящееся маркеры для оборудования EML-D ... разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при производстве устройств управления, электрошкафов и установок в пищевой промышленности
Этикетки EML-D имеют слой алюминиевой пленки, который дает возможность их обнаружения
Благодаря очень высокой клеящей способности этикетки можно размещать на неровных, структурированных и низкоэнергетических поверхностях
В комбинации с красящей лентой TM-RIBBON 110-EX нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям, агрессивным чистящим средствам, ацетону и этанолу
Материал был проверен и одобрен ISEGA для использования в пищевой промышленности