Маркировка устройств - EML (51X25)R SR 0817002

Этикетка, рулон, cеребро/матт, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 51 х 25 мм, Количество отдельных табличек: 1000

Подробная информация о продукте




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 5 °C
Рекомендуемые условия хранения 22 °C / 50 % относительной влажности воздуха.

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Цвет cеребро/матт
Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 50 мкм
Толщина клеевого слоя 24 мкм
Клей Акрилат
Материал Полиэфир
Материал Полиэфир
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Тип монтажа склеивание

Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 9227:2012-09
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено

Ширина 51 мм
Длина 25 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек 1000
Количество отдельных табличек в ряд 1
Технология маркировки
Устройство 5146477 THERMOMARK ROLL
Устройство 5146723 THERMOMARK ROLL X1
Устройство 5146231 THERMOMARK X1.2
Устройство 5146257 THERMOMARK S1.1
Красящая лента 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Печатные свойства Термопечать
Номер файла UL-MH48542 / PC-018


Ключ заказа 0817002
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 325 (C-3-2019)
GTIN 4046356107846
Вес/шт. (с упаковкой) 421,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 421,7 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



UL Recognized


Совместимые продукты

Преимущества для вас

Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL