Маркировка устройств - EML (51X25)R 0817028

Этикетка, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 51 х 25 мм, Количество отдельных табличек: 1000

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 0817028
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 324 (C-3-2019)
GTIN 4046356107570
Вес/шт. (с упаковкой) 429,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 429,3 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



UL Recognized

CSA


Совместимые продукты

Преимущества для вас

Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL