Маркировка устройств - EML (40X8)R 0816980

Этикетка, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 40 х 8 мм, Количество отдельных табличек: 1000


Подробная информация о продукте




Маркировка
Количество отдельных табличек 1000
Количество отдельных табличек в ряд 2
Технология маркировки
Устройство 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
Красящая лента 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU
0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN
0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD
Печатные свойства Термопечать
Номер файла UL-MH48542 / PC-010 (белая пленка)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 5 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Тип монтажа склеивание

Цвет белый
Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 50 мкм
Толщина клеевого слоя 20 мкм
Клей Акрилат
Материал Полиэфир
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 5 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Ширина 40 мм
Длина 8 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


Ключ заказа 0816980
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 324 (C-3-2019)
GTIN 4046356107563
Вес/шт. (с упаковкой) 152,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 124,1 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



UL Recognized

CSA


Преимущества для вас

Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL