Маркировка устройств - EML (17,5X8)R YE 0816757

Этикетка, рулон, желтый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 17,5 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 2500


Подробная информация о продукте




Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 5 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 55 мкм
Клей Акрилат
Толщина клеевого слоя 20 мкм
Цвет желтый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Полиэфир
Полиэфир

Тип монтажа склеивание

Длина 8 мм
Ширина 17,5 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 5
Количество отдельных табличек 2500
Технология маркировки
Печатные свойства Термопечать
Устройство 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
Номер файла UL-MH48542 / PC-011
Красящая лента 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110

Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 5 °C
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено


Ключ заказа 0816757
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 325 (C-3-2019)
GTIN 4046356107679
Вес/шт. (с упаковкой) 166,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 166,2 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



UL Recognized


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL