Маркировка устройств - EML (100XE)RL SR 0815787

Этикетка, рулон, серебристый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 100 х 90000 мм


Подробная информация о продукте




Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 50 мкм
Клей Акрилат
Толщина клеевого слоя 24 мкм
Цвет серебристый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Полиэфир

Тип монтажа склеивание

Длина 90000 мм
Ширина 100 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 1
Технология маркировки
Печатные свойства Термопечать
Устройство 5146477 THERMOMARK ROLL
5146723 THERMOMARK ROLL X1
5146231 THERMOMARK X1.2
5146257 THERMOMARK S1.1
Номер файла UL-MH48542 / PC-018
Красящая лента 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110

Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 9227:2012-09
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено


Ключ заказа 0815787
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 327 (C-3-2019)
GTIN 4046356124249
Вес/шт. (с упаковкой) 1 664,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 652,3 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



UL Recognized

CSA


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL