Маркировка проводов - WMT 3,5 (15X5)R 0817222

Маркер для кабелей, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 2 ... 3,5 мм, размер маркировочного поля: 15 х 5 мм, Количество отдельных табличек: 4000


Подробная информация о продукте




Длина 31,4 мм
Ширина 5 мм
Наружный размер
Наружный диаметр 2 мм ... 3,5 мм

Конструкция кабеля
Диаметр кабеля 2 мм ... 3,5 мм

Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено

Толщина пленки 175 мкм
Цвет белый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Полиэфир

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа вставить

Исполнение рулон
Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 3
Количество отдельных табличек 4000
Технология маркировки
Печатные свойства Термопечать
Устройство 5146477 THERMOMARK ROLL
5146723 THERMOMARK ROLL X1
5146231 THERMOMARK X1.2


Ключ заказа 0817222
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 230 (C-3-2019)
GTIN 4046356125697
Вес/шт. (с упаковкой) 556,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 556,0 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



Совместимые изделия

Преимущества для вас

Провод пропускается через оба отверстия маркера. При этом маркер выравнивается на проводе
Специальная геометрия отверстий для различных диаметров проводников обеспечивает прочное осевое крепление
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры WMT ... индивидуально по вашему выбору