WML-FLAGV 6 (20X10)R
-
Флажки для маркировки кабелей
0830713
Флажки для маркировки кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 6 мм, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Самоклеющаяся маркировка провода в виде флажка
Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
Устойчивы к воздействию растворителей
Надписи наносятся с двух сторон