Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

US-WML 6 (13X13) - Этикетка-маркер для кабелей
0800472

Этикетка-маркер для кабелей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, диапазон диаметра кабеля: 4 ... 6 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 6 мм, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 13 мм, ширина текстового поля: 13 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
Быстрое и простое использование
Устойчивы к воздействию растворителей
Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
Этикетки для маркировки кабелей US-WML ... состоят из таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки