Маркировка проводов - UC-WMTBA (29X8) RD 0820604

Маркер для кабелей, Пластина, красный, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 6 мм, размер маркировочного поля: 29 х 8 мм, Количество отдельных табличек: 12


Подробная информация о продукте




Исполнение Формат карточки
Маркировка
Количество отдельных табличек 12
Количество отдельных табличек в ряд 4
Технология маркировки
Устройство 5147999 BLUEMARK CLED
Печатные свойства UV-LED-технология

Тип монтажа Монтаж кабельной стяжкой

Цвет красный
Соответствие требованиям RoHS да
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Ширина 13,5 мм
Длина 29 мм
Наружный размер
Наружный диаметр > 6 мм ... 136 мм

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля > 6 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.


Ключ заказа 0820604
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 Количество
Страница каталога Стр. 205 (C-3-2019)
GTIN 4046356290739
Вес/шт. (с упаковкой) 10,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 9,0 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL



Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия маркировки UniCard UC-WMTBA... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
Для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром более 4 мм
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
На пластинах имеется место для описания функций