Маркировка проводов - UC-WMT (12X4) GN 0823601

Маркер для кабелей, Пластина, зеленый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 10 мм, размер маркировочного поля: 12 x 4 мм, Количество отдельных табличек: 32

Подробная информация о продукте




Ширина 12 мм
Длина 4 мм

Конструкция кабеля
Диаметр кабеля 0,6 мм ... 10 мм

Цвет зеленый
Соответствие требованиям RoHS да
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Материал, базовый элемент PA
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2) Испытание проведено
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
NF F16-101, NF F10-102 класс F 2
NF F16-101, NF F10-102 класс I 3
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2) 28,2%

Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа вставить

Исполнение Формат карточки
Маркировка
Количество отдельных табличек 32
Количество отдельных табличек в ряд 8
Технология маркировки
Устройство 5147999 BLUEMARK CLED
Печатные свойства UV-LED-технология

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.


Ключ заказа 0823601
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 210 (C-3-2017)
GTIN 4046356333368
Вес/шт. (с упаковкой) 9,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 9,3 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL



Совместимые продукты



Преимущества для вас

Серия UniCard UC-WMT... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
Для упрощения монтажа вставные ярлыки располагаются на материале UniCard таким образом, что их можно разъединить
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
После нанесения обозначений полосы легко вставляются во втулки. Благодаря этому надписи защищаются от загрязнения
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
На пластинах имеется место для описания функций