Маркировка проводов - UC-WMC 7,5 (30X8) BU 0820950

Маркировка для проводов, Пластина, синий, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 5 ... 7,5 мм, размер маркировочного поля: 30 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 6


Подробная информация о продукте




Исполнение Формат карточки
Маркировка
Количество отдельных табличек 6
Количество отдельных табличек в ряд 2
Технология маркировки
Устройство 5147999 BLUEMARK CLED
5144615 CMS-P1-PLOTTER
Печатные свойства UV-LED-технология
Плоттер

Тип монтажа защелкивание

Цвет синий
Соответствие требованиям RoHS да
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Ширина 8 мм
Длина 30 мм
Наружный размер
Наружный диаметр 5 мм ... 7,5 мм

Конструкция кабеля
Диаметр кабеля 5 мм ... 7,5 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C


Ключ заказа 0820950
Упаковочная единица 5 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 5 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 197 (C-3-2019)
GTIN 4046356290579
Вес/шт. (с упаковкой) 13,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 7,2 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL



Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
Ручной монтаж
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк