Маркировка проводов - UC-WMC 7,5 (23X8) 0818179

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 5 ... 7,5 мм, размер маркировочного поля: 23 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 6


Подробная информация о продукте




Исполнение Формат карточки
Маркировка
Количество отдельных табличек 6
Количество отдельных табличек в ряд 2
Технология маркировки
Устройство 5147999 BLUEMARK CLED
5144615 CMS-P1-PLOTTER
Печатные свойства UV-LED-технология
Плоттер

Тип монтажа защелкивание

Цвет белый
Соответствие требованиям RoHS да
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Ширина 8 мм
Длина 23 мм
Наружный размер
Наружный диаметр 5 мм ... 7,5 мм

Конструкция кабеля
Диаметр кабеля 5 мм ... 7,5 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C


Ключ заказа 0818179
Упаковочная единица 5 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 5 Количество
Страница каталога Стр. 197 (C-3-2019)
GTIN 4046356133548
Вес/шт. (с упаковкой) 12,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 10,0 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL



Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
Ручной монтаж
Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
На пластинах имеется место для описания функций
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк