LS-WMTB-V4A (29X8) - Держатель маркировки кабеля
0831516

Держатель маркировки кабеля, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 2,9 мм, Количество отдельных табличек: 36, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 29 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Элемент маркировки кабеля из нержавеющей стали, монтаж при помощи кабельных стяжек
Простые в уходе и долговечные обозначения, отвечающие высоким гигиеническим требованиям
Высокая стойкость к воздействию коррозии, кислот и температур
Подходит для нанесения крупноразмерной маркировки на проводники и кабели диаметром > 2,9 мм