PMM (EX20)R - Магнитная табличка
1014303

Магнитная табличка, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: магнитная поверхность, размер маркировочного поля: 15000 x 20 мм, Количество отдельных табличек: 1


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Магнитные таблички в рулонах обеспечивают возможность индивидуальной и гибкой маркировки, например, для маркировки складских стеллажей
Высокая сила сцепления
Гибкая магнитная полоса хорошо держится даже на круглых предметах с радиусом от 12 мм
Магнитная полоса покрыта полиэфирной пленкой
Магнитная табличка, без обозначений