US-EMLP (40X10) CUS
-
Пластиковая табличка
0830365
Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 28, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 40 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Все маркеры для оборудования US-EMLP ... могут поставляться с обозначениями по заказу клиента
Класс воспламеняемости ПВХ соответствует V0 согласно UL 94