EMLP-AL (45X25) - Маркировка для устройств
1738558

Маркировка для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 45 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надписи на маркеры наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED
Алюминиевый элемент для маркировки устройств, наклеиваемый
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности