PMST (9X38) YE - Вставная табличка
0830964

Вставная табличка, желтый, с предварительно нанесенными надписями, тип монтажа: фиксировать, размер маркировочного поля: 9 x 38 мм, Количество отдельных табличек: 1


Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Табличка для маркировки среды применяется в сочетании со вставными табличками UCT-PMP ... в CARRIER-PMP
Область использования: однозначная маркировка оборудования и распределительных шкафов
Крепление в CARRIER-PMP при помощи заклепок