ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack
0808804

Плоские планки Zack, Полоса, белый (RAL 9010), с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 101 ...110, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 8,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются