Магазин - BLUEMARK MAG WM-M (60X15) 0802746

Магазин, ширина: 76 мм, цвет: белый


Подробная информация о продукте




Длина 120 мм
Ширина 76 мм

Цвет белый
Материал POM


Ключ заказа 0802746
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 192 (C-3-2019)
GTIN 4046356845847
Вес/шт. (с упаковкой) 61,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 61,8 GRM
Номер таможенного тарифа 90179000
Страна происхождения DE


Преимущества для вас

Магазин для размещения WMTB-AL... вместе с принтером BLUEMARK CLED обеспечивает точность расположения печати.