Lizenz - FL SNMP OPC AGENT V3 LIC 100 2701135

Лицензия на расширение до 100 устройств для агента SNMP OPC.

Подробная информация о продукте




Цель использования программного обеспечения Лицензия
Системные требования
Поддерживаемые национальные языки немецкий, английский
Информация о лицензии
Вид лицензии Лицензия для расширения
Функциональность
Основные функции Расширение для FL SNMP OPC AGENT V3 на 100 сетевых устройств

Основные функции Расширение для FL SNMP OPC AGENT V3 на 100 сетевых устройств

Environmental Product Compliance
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701135
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 507 (C-8-2013)
GTIN 4046356712576
Вес/шт. (с упаковкой) 255,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 255,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85234910
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Автоматическое сканирование сетей
Простота интеграции устройств при помощи предварительно подготовленных профилей