SACC-M12FS-4QO-0,75 - Штекерный соединитель
1641756

Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, Гнездо прямое M12, кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Пластмасса, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил