SACC-M12FSB-2QO SH PB
-
Штекерные соединители для передачи данных
1413932
Штекерные соединители для передачи данных, PROFIBUS (12 Мбит/с), 2-контактный, без галогенов, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: B, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 5 мм ... 9,7 мм
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
| Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
| Применение | Данные |
| Полюсов | 2 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | B |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Длина | 57 мм |
| Раствор ключа - накидная гайка | 15 мм |
| Наружный размер | |
| Наружный диаметр | 5 мм ... 9,7 мм |
| Корпуса | |
| Диаметр корпуса | 19 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Стандарты / нормативные документы | PA 6.6 |
| Изоляционный материал жилы | ПВХ / PE / PP / Резина |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Клеммы с ножевыми контактами |
| Сечение проводников | 0,25 мм² ... 0,75 мм² (гибкий) |
| 0,14 мм² ... 0,5 мм² (жесткий) | |
| Сечение AWG | 24 ... 18 (гибкий) |
| 26 ... 20 (жесткий) | |
| Момент затяжки | 5 Нм (Контргайка) |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 2 = GN (A) |
| 4 = RD (B) | |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Скорость передачи данных | 12 Мбит/с |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Гнездо |
| Кабельный отвод головки | прямое |
| Тип резьбы головки | M12 |
| Механические ключи | B |
| Тип сигнала/категория | PROFIBUS, 12 Мбит/с |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
| Испытание | |
| Стандарты/нормативные документы | PA 6.6: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей - требования R22, R23, R24 и R26 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1413932 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF2CDC |
| GTIN | 4055626013145 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 44,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 44,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 7,595 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Инструмент для снятия изоляции 1212161
-
MICROFOX-SB - Кусачки-бокорезы 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Часто ищут
- Штекер RJ45 / штекерный соединитель RJ45
- Штекерный соединитель D-Sub
- Штекер M12, 3-контактный
- Гильзы для защиты от изгиба
- Штекер M12, 4-контактный
- Оптоволоконный штекерный соединитель
- Штекер M12, 8-контактный
- Штекер M12, 6-контактный
- Штекер М12
- Штекер M12, 2-контактный
- Штекерный соединитель M12 Ethernet
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А