Корпус в сборе - ME MAX GEH-L G U-U1 KMGY 2697408

Корпуса для установки на несущую рейку, Полусфера корпуса, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2697408
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918983482
Вес/шт. (с упаковкой) 20,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 16,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения DE



UL Recognized

EAC