DCS 15 M C O C C 7035 - Корпус для электроники
2203189

Корпус дисплея 15", светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Корпусы дисплеев мобильных и стационарных устройств управления
Установка TFT-дисплеев и пленочных клавиатур
Степень защиты до IP54
Ударопрочный ABS-пластик
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94

Часто задаваемые вопросы


Какие возможности применения предлагает держатель дисплея DCS?

Держатель VESA, которое можно найти в разделе «Принадлежности», обеспечивает гибкость использования. Его можно крепить как на стену, так и на различные другие поверхности. Для крепления к профилям имеется специальная консоль. Небольшие держатели дисп... Смотреть подробнее

Держатель VESA, которое можно найти в разделе «Принадлежности», обеспечивает гибкость использования. Его можно крепить как на стену, так и на различные другие поверхности. Для крепления к профилям имеется специальная консоль. Небольшие держатели дисплеев также подходят для использования в качестве ручных корпусов.

Смотреть меньше

Какой степени защиты IP можно достичь с помощью держателей дисплеев DCS?

При использовании принадлежностей DCS обеспечивает максимальную степень защиты IP54. Это означает полную защиту от прикосновений. Кроме того, электроника защищена от пыли в больших количествах и водяных брызг со всех сторон. Для этого выбрать уплотне... Смотреть подробнее

При использовании принадлежностей DCS обеспечивает максимальную степень защиты IP54. Это означает полную защиту от прикосновений. Кроме того, электроника защищена от пыли в больших количествах и водяных брызг со всех сторон. Для этого выбрать уплотнение «DCS ... Seal» в разделе «Принадлежности».

Смотреть меньше

Как установить дисплей в корпус?

Монтажные комплекты облегчают установку дисплеев. Монтажные комплекты можно найти в разделе «Принадлежности». Вы также можете легко собрать корпус в конфигураторе. Вам будет предоставлен соответствующий монтажный комплект. Вы можете найти конфигурато... Смотреть подробнее

Монтажные комплекты облегчают установку дисплеев. Монтажные комплекты можно найти в разделе «Принадлежности». Вы также можете легко собрать корпус в конфигураторе. Вам будет предоставлен соответствующий монтажный комплект. Вы можете найти конфигуратор, введя веб-код #0512 в поле поиска на нашем сайте.

Смотреть меньше

Можно ли заказывать индивидуальные вырезы в держатель дисплея DCS?

Да, возможны вырезы и другие варианты оформления. Для этого в вашем распоряжении наш сервисный центр. Для этого введите веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользуйтесь формой обратной связи.


Имеются ли другие дисплеи, например, сенсорные?

Да, дополнительные дисплеи предоставляются по запросу.


Какая технология подключения может быть использована в держателе дисплея?

В держателе дисплея имеется достаточно места для разнообразных технологий подключения. От штекеров SPE и SAC до классических гнезд RJ45 – в держатель можно интегрировать множество различных технологий подключения. Следует просто обратиться в наш серв... Смотреть подробнее

В держателе дисплея имеется достаточно места для разнообразных технологий подключения. От штекеров SPE и SAC до классических гнезд RJ45 – в держатель можно интегрировать множество различных технологий подключения. Следует просто обратиться в наш сервисный центр. Для этого ввести веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользоваться формой обратной связи.

Смотреть меньше

Какие инструменты необходимы для сборки держателя дисплея?

Для монтажа DCS требуется крестовая отвертка PH 0. Ее можно найти в разделе «Принадлежности» или под артикулом № 1212558.