ECS-B-122X109-L-UV1-V
-
Корпус для электроники
1054714
Вентилируемый корпус серии ECS, крепление на защелках. Степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 172 мм, высота: 116 мм, глубина: 64 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Встроенная мембрана выравнивания давления для применения в условиях изменения давления окружающей среды
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Подходит для применения внутри и вне помещений