ECS-SKT-64X80-S-UV-7042
-
Корпус для электроники
1457026
Пустой корпус для монтажа на стене или мачте, серый 7042, модульный корпус для электроники с передней панелью, для наружных приложений, степень защиты: IP65/IP67/IP68/IP69, ширина: 97 мм, высота: 87 мм, глубина: 42 мм, площадь печатной платы: 4100 мм2
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Встроенная мембрана выравнивания давления для применения в условиях изменения давления окружающей среды
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Подходит для применения внутри и вне помещений