ECS-SKT-122X169-S-UV-9005 - Корпус для электроники
1457013

Пустой корпус для монтажа на стене или мачте, черный 9005, модульный корпус для электроники с передней панелью, для наружных приложений, степень защиты: IP66/IP67/IP68/IP69, ширина 164 мм, высота 180 мм, глубина 64 мм, площадь печатной платы 13160 мм2

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Встроенная мембрана выравнивания давления для применения в условиях изменения давления окружающей среды
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Подходит для применения внутри и вне помещений