Короткозамыкающий штекер - KSS 8 0311540

Короткозамыкающая вилка, размер шага: 8 мм, полюсов: 2, цвет: черный


Подробная информация о продукте




Размер шага 8 мм

Условия окружающей среды
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 125 °C)
-5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)

Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Цвет черный
Материал Медь

Тип монтажа Штекерный монтаж

Полюсов 2

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 0311540
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 117 (C-1-2019)
GTIN 4017918001490
Вес/шт. (с упаковкой) 8,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 8,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL



EAC