Короткозамыкающий штекер - KSS 6 0301547

Короткозамыкающая вилка, размер шага: 6 мм, полюсов: 2, цвет: черный


Подробная информация о продукте




Полюсов 2

Тип монтажа Штекерный монтаж

Цвет черный
Материал Медь
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Изоляционный материал PA

Размер шага 6 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 125 °C)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %


Ключ заказа 0301547
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 592 (C-1-2019)
GTIN 4017918000257
Вес/шт. (с упаковкой) 3,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 3,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL



EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»