Концевая крышка - D-OTTA 6-T 0790459

Концевая крышка, длина: 69 мм, ширина: 2 мм, высота: 41 мм, цвет: cерый


Подробная информация о продукте




Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 125 °C)
-5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Цвет cерый
Материал PA

Длина 69 мм
Высота NS 35/7,5 52 мм
Высота 41 мм
Ширина 2 мм


Ключ заказа 0790459
Упаковочная единица 50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 50 Количество
Страница каталога Стр. 566 (C-1-2019)
GTIN 4017918005566
Вес/шт. (с упаковкой) 4,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 4,4 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения DE



China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений