MACX-MR-3V-690
-
Реле контроля
1336410
3-фазное реле контроля напряжения, с контролем повышенного напряжения, пониженного напряжения и окна напряжения, а также функции контроля последовательности фаз, ошибка утечки фаз, асимметрия (настраиваемая асимметрия) и нейтраль. Широкодиапазонный источник питания 24 В AC/DC … 240 В AC/DC, с регулируемыми пороговыми значениями, задержкой срабатывания и поддержкой блока хранения данных об ошибках и NFC-соединением. Тест истинного среднеквадратического значения. Винтовой зажим.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Реле контроля напряжения |
| Режим работы | Принцип тока утечки или обрыва провода |
| Долговечность механическая | Ок. 1 x 107 циклов коммутации |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетная стойкость к импульсному напряжению | 6 кВ (Между измерительной схемой и другими цепями) |
| Долговечность, электрич. | Ок. 1 x 105 коммутационных циклов, активная нагрузка 2000 В·А |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 15 Вт |
| Тип сети | 3 фазная |
| Расчетное напряжение изоляции | 690 В (Между измерительной схемой и другими цепями) |
| 600 В (Между другими цепями) | |
| Гальваническая развязка | |
| Гальваническая развязка | 300 В |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 24 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
| 24 В DC ... 240 В DC -25 % ... +30 % | |
| 24 В ... 240 В AC -10 % ... +10 % (Применение на железнодорожной технике) | |
| 48 В ... 110 В DC (Применение на железнодорожной технике) | |
| Номинальная потребляемая мощность | 15 ВА (1,5 Вт) |
| Диапазон частот | 48 Гц ... 400 Гц |
| Наименование, вход | Измерительный вход |
| Измеряемые параметры | перемен. ток синусоидальный (48...63 Гц) |
| Входное сопротивление, вход напряжения | 0,75 МОм |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,05 %/K |
| Диапазон настройки задержки срабатывания | 0 c ... 99,9 c |
| Мин. диапазон настройки пороговых значений, напряжение | 160 В |
| Макс. диапазон настройки пороговых значений, напряжение | 690 В |
| Функция | Пониженное напряжение |
| Перенапряжение | |
| Окно | |
| Асимметричность | |
| Чередование фаз | |
| Обрыв фазы | |
| Обрыв нейтрали | |
| Базовая точность | 1 % |
| Стабильность повторяемости | 0,5 % |
| Ассиметричность | 2 % ... 30 % / ВЫКЛ |
| Влияние напряжения | 0,5 % |
| Время возврата в состояние готовности | 200 мс |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 2 сухих переключающих контакта |
| Материал контакта | AgSnO |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 2000 ВА (8 А/250 В AC) |
| Выходные предохранители | 10 A (быстродействующий) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм (5 фнт-дюйм. ... 7 фнт-дюйм.) |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 109 мм |
| Глубина | 114 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Тип изоляционного материала, корпус | PBT |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP40 (Корпус) |
| IP20 (Соединительные клеммы) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Маркировка | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Маркировка | GB/T 14048.5 |
| Электронные устройства на рельсовом транспорте | |
| Класс рабочей температуры | OT4 |
| Класс расширенной рабочей температуры при включении | ST2 |
| Класс изменения температуры | H1 |
| Прерывание подачи напряжения/переключение снабжения | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Уровни опасности | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Защитное покрытие | PC2 |
| Удары (при эксплуатации) | Категория 1 |
| Вибрация (при эксплуатации) | Класс B |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Обозначение стандарта | EN 50155, GB/T 25119 |
| Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1336410 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK6611 |
| GTIN | 4063151636289 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 208 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 195 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ed4924d6-7006-4827-8338-00789d25064c |
Совместимые изделия
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А