Контроллер - RFC 480S PN 4TX 2404577

Удаленный полевой контроллер с Ethernet 4x 10/100/1000, контроллер PROFINET со встроенной системой безопасности PROFIsafe, устройство PROFINET, степень защиты IP20, сменный модуль памяти для настройки параметров

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2404577
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 53 (C-6-2019)
GTIN 4055626443966
Вес/шт. (с упаковкой) 3 249,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 3 249,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85371091
Страна происхождения DE



Functional Safety

UL Listed

cUL Listed

UL Listed

cUL Listed

Functional Safety


Преимущества для вас

Удобное управление с помощью сенсорного дисплея
Использование устройств с новейшим профилем PROFIsafe
Современная связь с системами SCADA благодаря серверу OPC UA
Обмен данными с раздельными подсетями общим количеством до трех
Быстрая обработка задач с большим объемом вычислений