Контроллер - ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE
2400268

ILC 151 GSM LICENCE PACKAGE включает ILC 151 GSM ETH (арт. №: 2700977) и SD FLASH 512MB APPLIC A (арт. №: 2701799).


Подробная информация о продукте




Конструкция Формат Inline (поточный), установка моделей ввода-вывода
Дисплей
Диагностический дисплей нет

Часы реального времени
Описание часов реального времени встроенный (аккум. с буфером)
Потенциалы
Электропитание 7,5 В DC ±5 %
Потенциалы
Электропитание 24 В DC -15 % / +20 %
Потенциалы
Электропитание 24 В DC ±20 % (согласно EN 61131-2)
Потребление тока макс. 8 A DC
Потенциалы
Электропитание 24 В DC -20 % / +20 % (согласно EN 61131-2)
Потребление тока макс. 8 A DC

Цифровой
Наименование, вход Цифровые входы
Описание входа EN 61131-2 тип 1 n-p-n/p-n-p
Количество входов 16
Тип подключения Распределитель потенциала
Способ подключения 2-, 3-, 4-проводной

Цифровой
Наименование, выход Цифровые выходы
Тип подключения Пружинный зажим
Способ подключения 2-, 3-, 4-проводной
Количество выходов 4
Максимальный выходной ток на 1 канал 500 мА

Память для постоянного хранения данных 48 кбайт (NVRAM)
Среда выполнения МЭК-61131
Память для программ 512 кбайт (Команда 43 K (IL))
Память для данных 512 кбайт
Количество задач управления 8
INTERBUS-Master
Количество процессных данных макс. 4096 бит (INTERBUS)
Количество поддерживаемых оконечных устройств макс. 128
Количество оконечных устройств с каналом параметров макс. 16
Количество поддерживаемых ответвительных клемм с отводом для удаленной шины макс. 3
Modbus/TCP-Client
Количество процессных данных макс. 16384 бит (внутренний клиент Modbus/TCP)
Количество клиентов Modbus TCP макс. 8 больше FW 4.42
Функция
Диагностический дисплей нет
Резервирование системы управления нет

Системные требования
Инструмент для инжиниринга PC WORX
PC WORX EXPRESS
Конфигурационный инструмент Config+ версии 1.01 и выше
Диагностический инструмент DIAG+
Исполняющая система eCLR
Интерфейс приложения OPC

Тип монтажа Установка на монтажную рейку

Ключ заказа 2400268
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626006543
Вес/шт. (с упаковкой) 375,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 355,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85371091
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379201
ECLASS-10.0.1 27371392

ETIM

ETIM 6.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121421
UNSPSC 20.0 39121421
UNSPSC 21.0 39121421

REACh SVHC 1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»