Система управления двигателями

Система управления двигателями

Помимо защиты двигателей, система управления двигателями позволяет отслеживать все критические состояния асинхронных электродвигателей. Воспользуйтесь преимуществами надежного управления двигателями: измерение эффективной мощности помогает защитить двигатели от перегрузки или работы с недостаточной нагрузкой — например, в ленточных транспортерах или насосах. Свободно программируемые пороги переключения и срабатывания сигнализации позволяют реализовать индивидуальные схемы защиты двигателей.

Дополнительная информация
Go to Product Detail Page for item 2904473
EM-D-8/4-24DC-IFS - Модуль расширения
EM-D-8/4-24DC-IFS - Модуль расширения
2904473

Новый модуль расширения для более сложных приложений с устройствами системы Interface (IFS) имеет цифровые входы и выходы для обработки дополнительных сигналов от полевых устройств. Простое подсоединение к шлюзу IFS при помощи шинного соединителя несущей рейки в качестве ведомого устройства.

Go to Product Detail Page for item 2201937
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Шинные соединители на DIN-рейку
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Шинные соединители на DIN-рейку
2201937

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, цвет: серый, номинальный ток: 8 A (параллельные контакты), расчетное напряжение (III/2): 125 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, монтаж: Установка на монтажной рейке, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделия с позолоченными контактами, шинный соединитель для подключения к корпусу для электроники, 5 параллельных контактов

Go to Product Detail Page for item 2297523
EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - Управление двигателем
EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - Управление двигателем
2297523

Электронный блок управления двигателем, со встроенным трансформатором тока на ток до 16 А - измерение активной мощности для контроля пониженной и повышенной нагрузки электродвигателя и другого оборудования, обеспечивающее оптимальную защиту. Настраиваемые пороговые значения для коммутации и сигнализации.

Go to Product Detail Page for item 2297497
EMM 3- 24DC/500AC-IFS - Управление двигателем
EMM 3- 24DC/500AC-IFS - Управление двигателем
2297497

Электронный блок управления двигателем, для работы с внешним трансформатором тока - измерение активной мощности для контроля пониженной и повышенной нагрузки электродвигателя и установки, обеспечивающее оптимальную защиту для всех классов мощности. Настраиваемые пороговые значения для коммутации и сигнализации.

Преимущества для вас

  • Интегрированная защита двигателя благодаря биметаллическим свойствам и оценке данных термистора
  • Защита дорогостоящих компонентов благодаря свободному выбору сигнальных значений и порогов переключения
  • Регистрация эксплуатационных данных и использования электроэнергии без дорогостоящих датчиков
  • Данные процесса, например, параметры мощности, рабочие часы и циклы коммутации безопасно передаются между полевым уровнем и уровнем управления
  • Простая настройка конфигурации и диагностика
  • Подключение к контроллеру посредством шины-шлюза
Устройства управления электродвигателем CONTACTRON

Устройства управления электродвигателем CONTACTRON: надежный контроль и защита электродвигателей

Устройство управления электродвигателем: надежный контроль

Наши устройства управления двигателем контролируют нагрузку на двигатели, их работу, загрязнение и износ. Они постоянно защищают, например, насосы, сервоприводы, вентиляторы, транспортеры и станочное оборудование.
Настройка параметров устройства управления электродвигателем осуществляется простым способом при помощи концепции FDT/DTM и программного обеспечения IFS-CONF Phoenix Contact.