SMS-реле
Контроль двигателей, машин и установок
Контроль двигателей, машин и установок — важный компонент непрерывного мониторинга состояния оборудования. Он позволяет держать под контролем важные параметры оборудования, своевременно реагировать на сообщения и целенаправленно переключать компоненты установки. Наши экономичные решения для контроля двигателей и установок отлично справляются с этими задачами.
Дополнительная информацияСистема управления электродвигателями Защищайте электродвигатели и установки: обнаруживайте все критические состояния нагрузки
Система управления электродвигателем серии CONTACTRON контролируют электродвигатели и приводы на повышенную и пониженную нагрузку, работоспособность, загрязнение и износ. Своевременно обнаруживайте критические состояния нагрузки и защищайте электродвигатели и дорогостоящие компоненты оборудования.
Система управления машинами Точно измеряйте энергетические показатели двигателей и машин.
Контролируйте машины и электродвигатели: электронная система управления машинами сочетает в себе функции точного измерения и индикации энергетических показателей с контролем важных параметров электродвигателей, машин и прочих 3-фазных потребителей.
Реле контроля и реле тока Для высокой степени готовности оборудования
Наши реле контроля и реле тока позволяют обнаруживать неисправности до момента их появления. Это повышает готовность оборудования и позволяет избежать дорогих простоев и ремонтов. Целенаправленное отключение участков установки или передача сигнала контроллеру о выходе за рамки диапазона допустимых значений.
Функциональные модули Защита и развязка
Функциональные блоки, такие как диодный блок EMG, защищают вашу систему от неправильной полярности и осуществляют развязку сообщений в системах аварийной сигнализации. Функциональные модули, размещенные в защищенном от касания и попадания пыли корпусе шкафа управления, позволяют интегрировать диодные блоки в установки профессиональным способом. Модули лампового теста EMG осуществляют плавную развязку сигналов в системе аварийной сигнализации и могут использоваться для одиночного или централизованного тестирования ламп.
Блинкерное реле Индикация опасных и рабочих состояний
Блинкерные или сигнальные реле используются в качестве индикатора состояния в диспетчерских, на пультах управления и на мнемосхемах. Предварительно определенное назначение контактов ускоряет ввод в эксплуатацию. При этом полу- или полностью автоматизированные варианты исполнения характеризуются обозримым расположением поверхностей индикации. Их прочная конструкция гарантирует надежную эксплуатацию даже в сложных условиях окружающей среды.
Системы аварийной сигнализации Компактные сообщения для надежной работы установки
Системы аварийной сигнализации обеспечивают необходимый обзор текущего состояния вашего оборудования. Они предоставляют информацию о безопасном управлении оборудованием во всех рабочих и аварийных состояниях.
Благодаря повышенной прозрачности установки, работы по техническому обслуживанию оптимизируются и на месте в случае неисправностей. Данные можно опционально передавать в вышестоящие диспетчерские пункты при помощи распространенных протоколов связи.