Компоненты ввода-вывода - IL CO BK-PAC 2702230

Inline, Устройство сопряжения с шиной, CANopen®, MINI COMBICON, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с сетевым штекером, штекером Inline и полем для маркировки

Подробная информация о продукте


Шинный интерфейс предназначен для применения в сети CANopen®. Он является связующим элементом с системой ввода-вывода Inline.К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 63 устройств Inline.Для интеграции станции Inline в систему программирования в наличии соответствующий файл EDS.Данный файл можно загрузить с нашего сайта phoenixcontact.net/products.



Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Тип монтажа Монтажная рейка

Системные ограничения
Количество процессных данных макс. 512 байт (Сумма входов и выходов при 64 PDO по 8 байт)
Количество поддерживаемых оконечных устройств макс. 63 (на станцию)
Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине макс. 63
Количество оконечных устройств с каналом параметров макс. 16
Количество поддерживаемых ответвительных клемм с отводом для удаленной шины 0
Модуль
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) нет

Потенциалы: Питание сегментных цепей (US)
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
макс. 8 A (Сумма UM + US)
Потенциалы: Напряжение питания главной цепи (UM)
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
макс. 8 A (Сумма UM + US)
Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA)
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
макс. 0,5 A
Потенциалы: Питание логической схемы (UL)
Электропитание 7,5 В DC
макс. 0,8 A
Потенциалы: Питание устройства сопряжения с шиной UBK; от цепи питания устройства сопряжения с шиной питание также подается на логическую схему UL (7,5 В) и аналоговую цепь UANA (24 В)․
Электропитание 24 В DC (С помощью штекера Inline)
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Потребление тока макс. 0,9 A (С подсоединением максимального количества клемм ввода-вывода)
Потребление тока тип. 51 мА (оконечные устройства локальной шины не подключены)
Потенциалы
Потребляемая мощность тип. 1,3 Вт (Прибор, общ.)

Конструкция Модульный
Комплект поставки с сетевым штекером, штекером Inline и полем для маркировки
Диагностические сообщения Ошибка CRC Оповещение об аварийном объекте
Диагностические сообщения Ошибка периферийного устр-а Оповещение об аварийном объекте
Диагностические сообщения Ошибка питания Оповещение об аварийном объекте
Диагностические сообщения Ошибка изменения модуля Оповещение об аварийном объекте
Диагностические сообщения Неактивная локальная шина Оповещение об аварийном объекте
Диагностические сообщения Ошибка соединения Inline Оповещение об аварийном объекте
Диагностические сообщения Ошибочные циклы Inline Оповещение об аварийном объекте

Размерный чертеж
Ширина 40 мм
Высота 119,4 мм
Глубина 71,5 мм
Указание по размерам Размеры корпуса

Соединительный штекер Inline
Тип подключения Пружинный зажим
Сечение жесткого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение провода AWG 28 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Соединение провода
Тип подключения Пружинный зажим
Сечение жесткого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение проводника AWG 28 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Технология подключения
Наименование, подключение Соединительный штекер Inline

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C
Степень защиты IP20
Давление воздуха (эксплуатации) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Локальная шина Inline
Тип подключения Распределитель Inline
Скорость передачи данных 500 кбит/с / 2 Мбит/с (автоматическое распознавание, без комбинированной системы)
Полевая шина: Шлюз локальной шины
Макс. количество оконечных устройств локальной шины 63 (Обратите внимание на логику потребления тока подключенных устройств)
CANopen®
Количество каналов 1
Тип подключения MINI COMBICON
Полюсов 5
Скорость передачи данных 1 Мбит/с, 800 кбит/с, 500 кбит/с, 250 кбит/с, 125 кбит/с, 50 кбит/с, 20 кбит/с, 10 кбит/с (настройка с помощью DIP-переключателя или автоматическое распознавание)

Цвет зеленый


Ключ заказа 2702230
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 106 (C-6-2019)
GTIN 4055626134949
Вес/шт. (с упаковкой) 168,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 168,5 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


Преимущества для вас

Автоматическое распознавание скорости передачи данных в сети CANopen®
Программируемые режимы для обработки ошибок
Аварийные сообщения
Встроенный нагрузочный резистор с возможность включения или отключения посредством DIP-переключателя
Одновременная поддержка двух SDO-серверов
Режим запуска: событие, таймер, удаленный запрос
Защита узла и жизни
Пульс
Подключение к CANopen® при помощи 5-полюсных разъемов MINI COMBICON