Компоненты ввода-вывода - IB ST 24 DO16R/S 2721112

Модуль цифрового вывода INTERBUS-ST, 16 выходов реле с замыкающими контактами, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль

Подробная информация о продукте


Модуль цифрового вывода INTERBUS-ST для подключения к переменному напряжению
Клеммные модули цифрового вывода INTERBUS предназначены для подключения цифровых исполнительных элементов, таких, как электромеханические клапаны, контакторы и индикаторы.
Наряду со стандартными модулями IB ST 24 BDO также поставляется модели с расширенной функциональностью.
Набора функций стандартных модулей достаточно для решения большинства задач. Кроме того, поставляются модули с дополнительными функциями, такими как:
- Возможность объединения выходных каналов в несколько гальванически развязанных групп (до четырех)
- Отдельная электронная защита от короткого замыкания для каждого выходного канала
- Обеспечение повышенного выходного тока в соответствии со специфическими требованиями.
Все изделия этих двух модельных рядов обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.



Цифровой
Наименование, выход Релейный выход
Тип подключения Винтовые зажимы
Способ подключения 3-проводная схема
Количество выходов 16
Защитная схема Защита от кор. зам.; электронный
Максимальный выходной ток на 1 канал 3 A
Номинальное напряжение 230 В AC
Номинальная индуктивная нагрузка 200 ВА
Номинальная нелинейная нагрузка 75 Вт
Номинальная активная нагрузка 750 Вт

Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Тип монтажа Монтажная рейка
Монтажное положение Горизонтальная монтажная рейка

Количество каналов 16
Питание: Модульная электроника
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 20 В DC ... 30 В DC (с учетом пульсации)
Потребляемый ток 100 мА
Пульсация 3,6 VSS в пределах допустимого диапазона напряжений

Конструкция Модульный
Конструкция Interbus Smart Terminal
Монтажное положение Горизонтальная монтажная рейка
Количество каналов 16

Размерный чертеж
Ширина 118 мм
Высота 117 мм
Глубина 116 мм

Соединение провода
Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Длина снятия изоляции 8 мм
Технология подключения
Наименование, подключение Клеммный блок
Клеммный блок
Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 12
Длина снятия изоляции 8 мм

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 55 °C
Степень защиты IP20
Давление воздуха (эксплуатации) 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 80 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 75 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 95 % (без выпадения конденсата)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

Локальная шина ST
Тип подключения Штекер локальной шины ST
Скорость передачи данных 500 кбит/с


Ключ заказа 2721112
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 165 (C-6-2019)
GTIN 4017918132323
Вес/шт. (с упаковкой) 685,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 685,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



UL Recognized

cUL Recognized

EAC

cULus Recognized


Преимущества для вас

16 Релейный выход
3-проводная схема подключения исполнительных устройств
Контакты реле выведены без наличия потенциала
Индикаторы состояния и диагностики