Компоненты ввода-вывода - IB ST 24 AI 4/EF 2700838

Аналоговый модуль ввода INTERBUS-ST, 4 входа, 0-10 В, ±10 В, 0-20 мА, 4-20 мА, класс защиты IP20, включающий в себя: зажимной блок с винтовым разъемом и электроникой модуля

Подробная информация о продукте


Модуль рассчитан на использование в пределах ST-станции.
Он служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.



Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Аналоговый
Наименование, вход Аналоговые входы
Количество входов макс. 4 (Дифференциальные входы, напряжение или ток)
Время цифроаналогового преобразования макс. 10 мкс (на канал)
Способ подключения 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель
Принцип измерения Последовательное приближение
Представление измеренного значения 16 бит с дополнением до двух
Количество входов 4 (Дифференциальные входы, напряжение)
Разрешение преобразователя A/D 12 бит (4096 шагов; 4,88 мВ/шаг квантования (режим BP); 2,44 мВ/шаг квантования (режимы SF и SF4))
Входной сигнал напряжения 0 В ... 10 В (Режимы SF и SF4)
Входной сигнал напряжения -10 В ... 10 В (Режим BP)
Входное сопротивление, вход напряжения 200 кΩ
Диапазон синфазного напряжения, сигнал - общий проводник -35 В DC ... 35 В DC
Количество входов 4 (Дифференциальные входы, ток)
Время цифроаналогового преобразования макс. 10 мкс
Разрешение преобразователя A/D 12 бит (4096 шагов; 4,88 мкА/шаг квантования (режим SF); 3,91 мкА (режим SF4); 7,8 мкА (режим BP))
Входной сигнал тока 0 мА ... 20 мА (Режим SF)
Входной сигнал тока 4 мА ... 20 мА (Режим BP и SF4)
Входное сопротивление, вход тока 50 Ω

Тип монтажа Установка на монтажную рейку

Модуль
Код ID (десят.) 126
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) 7E

Питание: Напряжение питания периферийных устройств
Наименование US
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,5 В DC ... 30,2 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Потребляемый ток тип. 45 мА (Ib = 0 мА (Ib = суммарный ток питания пассивных датчиков всех каналов))
Потребляемый ток тип. 120 мА (Ib = 100 мА (Ib = суммарный ток питания пассивных датчиков всех каналов))
Питание: Питание пассивных датчиков
Наименование UB (внутреннее)
Электропитание 15 В ±6 %
Потребляемый ток макс. 100 мА (общий для всех каналов)
Питание: Модульная электроника
Тип подключения Штекер локальной шины ST
Наименование Обеспечение логических схем
Электропитание 9 В DC (из локальной шины ST)
Потребляемый ток тип. 54 мА
Потребляемый ток макс. 80 мА
Потребляемая мощность тип. 0,5 Вт

Конструкция Модульный
Конструкция Interbus Smart Terminal
Режим работы Режим передачи данных процесса (4 слова)
Диагностические сообщения Отказ питания внутренних периферийных устройств Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения
Диагностические сообщения Выход из строя предохранителя F1 Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения
Диагностические сообщения Отказ питания периферийных устройств Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения

Ширина 118 мм
Высота 116 мм
Глубина 117 мм

Соединение провода
Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Длина снятия изоляции 8 мм
Технология подключения
Наименование, подключение Клеммный блок
Клеммный блок
Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 12
Длина снятия изоляции 8 мм

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C
Степень защиты IP20
Давление воздуха (эксплуатации) 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Локальная шина ST
Количество каналов 2
Тип подключения Штекер локальной шины ST
Скорость передачи данных 500 кбит/с
Среда передачи Медь


Ключ заказа 2700838
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 165 (C-6-2019)
GTIN 4046356660648
Вес/шт. (с упаковкой) 585,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 585,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

4 дифференциальных аналоговых каналов ввода для выборочного подключения сигналов напряжения или тока
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Питание датчика +15 В DC