Компоненты ввода-вывода - IB IL 24 PWR IN 2726311

Клеммный модуль питания Inline, без дополнительных принадлежностей, 24 В DC

Подробная информация о продукте


Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.Она дает возможность подачи напряжения питания 24 В в главную цепь (UM).Дополнительно на этой клемме можно предоставить питание для цепи сегмента 24 В (US).



Тип монтажа Монтажная рейка

Модуль
Код ID (десят.) none
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) нет

Испытательный участок Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) 500 В AC 50 Гц 1 мин.
Испытательный участок Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление 500 В AC 50 Гц 1 мин.
Испытательный участок Питание 7,5 В (логическая схема шины) / заземление 500 В AC 50 Гц 1 мин.
Защитная схема Защита от перенапр.; Cтабилитроны
Защитная схема Защита от переполюсовки; Параллельно подключенные диоды для защиты от неправильного подключения
Защитная схема Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки в сегментной цепи; Нет
Потенциалы: Питание сегментных цепей (US)
Электропитание 24 В DC (номинал)
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
макс. 8 A (Сумма UM + US)
Потенциалы: Напряжение питания главной цепи (UM)
Электропитание 24 В DC (номинал)
Диапазон напряжения питания 19,2 В ... 30 В (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
макс. 8 A (Сумма UM + US)

Конструкция Модульный
Конструкция Inline
Количество штекеров 1
Изоляционные характеристики
Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Размерный чертеж
Ширина 12,2 мм
Высота 119,8 мм
Глубина 71,5 мм

Соединительный штекер Inline
Тип подключения Пружинный зажим
Сечение жесткого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение жесткого провода [AWG]
Сечение гибкого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG]
Сечение провода AWG 28 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Соединение провода
Тип подключения Пружинный зажим
Сечение жесткого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение проводника AWG 28 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Технология подключения
Наименование, подключение Соединительный штекер Inline

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Давление воздуха (эксплуатации) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Локальная шина Inline
Тип подключения Распределитель Inline
Скорость передачи данных 500 кбит/с / 2 Мбит/с (возможно использование в станциях Inline с данными скоростями передачи)

Цвет зеленый


Ключ заказа 2726311
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 59 (AX-2007)
GTIN 4017918168155
Вес/шт. (с упаковкой) 61,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 44,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Подача главного напряжения 24 В UM
Подача или предоставление сегментного напряжения 24 В US
Защита главной цепи посредством внешнего предохранителя
Возможна защита сегмента цепи посредством внешнего предохранителя