Компоненты ввода-вывода - IB IL 24 EDI 2 2742609

Клеммный модуль цифрового ввода Inline, без принадлежностей, 2 входа, 24 В DC, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения, расширенная диагностика, защищённая от коротких замыканий цепь питания инициатора

Подробная информация о продукте


Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.Она служит для регистрации цифровых сигналов.



Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Цифровой
Наименование, вход Цифровые входы
Описание входа МЭК 61131-2, тип 1
Количество входов 2
Тип подключения Пружинный зажим
Способ подключения 2-, 3-, 4-проводной
Входное напряжение 24 В DC (с помощью регулятора напряжения)
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" -3 В DC ... 5 В DC
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" 15 В DC ... 30 В DC

Тип монтажа Монтажная рейка

Модуль
Код ID (десят.) 190
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) BE

Количество каналов 2
Потенциалы: Питание сегментных цепей (US)
Электропитание 24 В DC (с помощью регулятора напряжения)
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Потребление тока макс. 0,25 A
Потенциалы: Питание логической схемы (UL)
Электропитание 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения)
Потребление тока макс. 31 мА

Конструкция Модульный
Количество каналов 2

Размерный чертеж
Ширина 12,2 мм
Высота 119,8 мм
Глубина 71,5 мм
Указание по размерам Размеры корпуса

Соединительный штекер Inline
Тип подключения Пружинный зажим
Сечение жесткого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение жесткого провода [AWG]
Сечение гибкого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG]
Сечение провода AWG 28 ... 16
Соединение провода
Тип подключения Пружинный зажим
Сечение жесткого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение проводника AWG 28 ... 16
Технология подключения
Наименование, подключение Соединительный штекер Inline

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C
Степень защиты IP20
Давление воздуха (эксплуатации) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)

Локальная шина Inline
Тип подключения Распределитель Inline
Скорость передачи данных 500 кбит/с


Ключ заказа 2742609
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 64 (AX-2007)
GTIN 4017918599409
Вес/шт. (с упаковкой) 62,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 47,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE