IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Цифровой модуль
2878340

Подготавливается к требованиям CRA

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 32 (NPN), 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

32 цифровых выхода, структура npn
1-проводная схема подключения исполнительных элементов
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
Полный ток клеммного модуля: 8 A
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок