IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Цифровой модуль
2861496

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 2 (NPN), 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 цифровых выхода, структура npn
2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
Полный ток клеммного модуля: 1 A
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Индикаторы состояния и диагностики