Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для вывода цифровых сигналов.
IB IL 24 DO 16-ME
-
Цифровой модуль
2897253
Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 48,8 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 189 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BD |
| Код длины (гекс) | 01 |
| Код длины (дец) | 01 |
| Канал данных процесса | 16 бит |
| Адресное пространство ввода | 0 байт |
| Адресное пространство вывода | 2 байт |
| Длина регистра | 16 бит |
| Потребность в параметрических данных | 4 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 4 байт |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Количество выходов | 16 |
| Защитная схема | Защита от перегрузки, защита выходов от короткого замыкания; электронный |
| Выходное напряжение | 24 В DC (US - 1 В) |
| Ограничение индуктивного запирающего напряжения | -46 В ... -15 В |
| Максимальный пусковой ток | макс. 1,5 A (в течение 20 мс) |
| Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль | 8 A |
| Номинальное напряжение | 24 В DC (Разность напряжений при INenn ≤ 1 В) |
| Выходное напряжение в отключенном состоянии | макс. 2 В |
| Выходной ток в отключенном состоянии | макс. 300 мкA |
| Номинальная индуктивная нагрузка | 12 ВА (1,2 Гн, 50 Ом) |
| Номинальная нелинейная нагрузка | 12 Вт |
| Номинальная активная нагрузка | 12 Вт (48 Ом) |
| Максимальная частота переключения при номинальной активной нагрузке | макс. 300 Гц (Данная частота коммутации ограничивается числом абонентов шины, конструкцией шины, а также используемыми ПО, контроллерами и компьютерами.) |
| Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам | стойкость к обратному напряжению |
| Реакция на перегрузку | Автоматический перезапуск |
| Реакция на индуктивную перегрузку | Может быть прервана передача сигнала на выходе |
| Характеристика при отключении напряжения | Выход реагирует на напряжение питания без задержки |
| Отключение при перенапряжении | мин. 0,7 A |
| Выходной ток при обрыве массы в отключенном состоянии | макс. 25 мА |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Комплект поставки | включая штекеры Inline и поля для маркировки |
| Количество каналов | 16 |
| Режим работы | Пословный режим передачи данных процесса |
| Диагностические сообщения | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (D) модуля (мигает с частотой 2 Гц) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3,4 Вт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 90 мА |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 8 A |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2897253 |
| Упаковочная единица | 4 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI132 |
| GTIN | 4046356148191 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 199,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 130 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 96894778-eece-4f07-a833-72d563758188 |
Совместимые изделия
-
IB IL PD GND-PAC - Распределитель потенциала 2862990
-
IB IL SCN-8 - Штекер Inline 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Фронтальный адаптер 2302764
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Поле для маркировки 2727515
-
EMT (62X46)R - Вставная табличка 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
Преимущества для вас
16 цифровых выхода
2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
Полный ток клеммного модуля: 8 A
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Индикаторы состояния и диагностики
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А